Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RT2025-1AP00
Référence pièce
|
---|
3RT2025-1AP00 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 85 | 97 | 230 V AC | IP20 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Bornes à vis | Rail DIN | + contact auxiliaire |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Largeur de la dimension(mm) | 45 | Durabilité | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de profilé | S0 | Type de contact | 3 fabricants | Température ambiante (min.)(°C) | -25 |
Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Vous vous trouvez sur la page de Contacteur de puissance, AC-3 17 A, le numéro d'article est le suivant: 3RT2025-1AP00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RT2025-1AP00.
Configurer
Propriétés de base
Dimension - longueur(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Contact auxiliaire
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Caractéristiques du relais
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3RT2025-1BB40 |
3RT20251AB001AA0 |
3RT20251AB04 |
3RT20251AC20 |
3RT20251AC24 |
3RT20251AD00 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension - longueur (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 85 | 107 | 24 V DC | IP20 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Bornes à vis | Rail DIN | + contact auxiliaire | ||
- | 95.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 84.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 100.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - |