Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Tension nominale (V AC) | Taille de profilé | Indice IP | Type de contact | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Température ambiante (min.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,507.44 € | 1 | Disponible | 11 jours | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,524.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,529.29 € | 1 | Disponible | 13 jours | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,492.13 € | 1 | Disponible | Devis | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,623.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,507.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,507.44 € | 1 | Disponible | Devis | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,507.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,524.93 € | 1 | Disponible | Devis | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,514.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,638.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,623.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,524.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,496.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,507.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,503.07 € | 1 | Disponible | Devis | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,514.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,393.76 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,612.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,699.83 € | 1 | Disponible | Devis | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,743.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 | |
1,715.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 fabricants | Barrette de raccordement à broches | Montage vissé | -25 | +60 |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Dimension - longueur(mm) | 210 | Épaisseur de la dimension(mm) | 202 |
---|---|---|---|---|---|
Durabilité | 10000000 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Tension nominale(V AC)
Taille de profilé
Indice IP
Type de contact
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Température ambiante (min.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles