Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Plage de tension de contrôle | Connexion (composants) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,835.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 23 - 26 | Borne à ressort | - | |
1,802.59 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 42 - 48 | Borne à ressort | - | |
1,809.16 € | 1 | Disponible | Devis | 145 | 200 - 220 | Borne à ressort | - | |
1,820.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 220 - 240 | Borne à ressort | - | |
1,802.59 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 440 - 480 | Borne à ressort | - | |
1,809.16 € | 1 | Disponible | Devis | 145 | 500 - 550 | Borne à ressort | - | |
1,802.59 € | 1 | Disponible | Devis | 145 | 575 - 600 | Borne à ressort | - | |
1,765.43 € | 1 | Disponible | Devis | 145 | 240 - 277 | Borne à ressort | - | |
2,005.92 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 21 - 27 | Borne à ressort | - | |
1,994.99 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 96 - 127 | Borne à ressort | - | |
1,973.12 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 200 - 277 | Borne à ressort | - | |
1,802.59 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 23 - 26 | Bornes à vis | Norme | |
1,831.01 € | 1 | Disponible | Devis | 145 | 23 - 26 | Bornes à vis | + droit contact auxiliaire Interrupteur DIN 50012 | |
1,802.59 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 42 - 48 | Bornes à vis | - | |
1,852.88 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 110 - 127 | Bornes à vis | Norme | |
1,824.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 145 | 110 - 127 | Bornes à vis | + droit contact auxiliaire Interrupteur DIN 50012 | |
1,820.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 200 - 220 | Bornes à vis | - | |
1,907.53 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 220 - 240 | Bornes à vis | - | |
1,758.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 440 - 480 | Bornes à vis | - | |
1,809.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 145 | 500 - 550 | Bornes à vis | - | |
1,820.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 575 - 600 | Bornes à vis | - | |
1,802.59 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 240 - 277 | Bornes à vis | - | |
1,802.59 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 380 - 420 | Bornes à vis | - | |
1,656.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | Sans plaque | Bornes à vis | - | |
1,962.19 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 21 - 27 | Bornes à vis | - | |
1,977.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 96 - 127 | Bornes à vis | - | |
1,999.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 200 - 277 | Bornes à vis | - | |
2,228.92 € | 1 | Disponible | 12 jours | 165 | 96 - 127 | Bornes à vis | - | |
2,228.92 € | 1 | Disponible | 12 jours | 165 | 200 - 277 | Bornes à vis | - | |
2,038.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 96 - 127 | Bornes à vis | Norme | |
2,038.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 200 - 277 | Bornes à vis | Norme | |
2,071.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 200 - 277 | Bornes à vis | Monté en permanence |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Dimension - longueur(mm) | 210 | Épaisseur de la dimension(mm) | 202 |
---|---|---|---|---|---|
Durabilité | 10000000 | Tension nominale(V AC) | 1000 V AC | Taille de profilé | S10 |
Indice IP | IP00 | Type de contact | 3 fabricants | Type de montage (relais) | Montage vissé |
Température ambiante (min.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Plage de tension de contrôle
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles