Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT20353AF06 |
3RT20353AP06 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Plage de tension de contrôle | Charge de courant (A) | Tension nominale (V AC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Type de contact | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | Alimentation (kW) | Température ambiante (min.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 196.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 75 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 196.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 75 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 |
Loading...
Dimension - longueur(mm) | 114 | Durabilité | 10000000 | Taille de profilé | S2 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de tension de contrôle
Charge de courant(A)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Contact auxiliaire
Caractéristiques du relais
Alimentation(kW)
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Tension nominale(V AC)
Type de contact
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Température ambiante (min.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles