Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RT2036-1AP00
Référence pièce
|
---|
3RT2036-1AP00 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Plage de tension de contrôle | Charge de courant (A) | Tension nominale (V AC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Type de contact | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | Alimentation (kW) | Température ambiante (min.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | 50 | 230 V AC | 400 V AC | 3 fabricants | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Bornes à vis | Rail DIN | + contact auxiliaire | 22 | -25 | +60 |
Loading...
Dimension - longueur(mm) | 114 | Durabilité | 10000000 | Taille de profilé | S2 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de tension de contrôle
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Charge de courant(A)
Tension nominale(V AC)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Type de contact
Contact auxiliaire
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Caractéristiques du relais
Alimentation(kW)
Température ambiante (min.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles