Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Tension nominale (V AC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Taille de profilé | Contact auxiliaire | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | Alimentation (kW) | Fonctions de commutateur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 230 V AC | 400 V AC | S2 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Rail DIN | + contact auxiliaire | 37 | - | ||
501.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 24 | - | S3 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Rail DIN | - | 37 | + contact auxiliaire | ||
- | 359.64 € | 1 | Disponible | 11 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 359.64 € | 1 | Disponible | 11 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 348.72 € | 1 | Disponible | 11 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 359.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 344.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 366.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 344.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 344.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 366.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 359.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 344.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 348.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 359.64 € | 1 | Disponible | 11 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 366.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 381.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 366.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 337.79 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 359.64 € | 1 | Disponible | 13 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 344.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 359.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 366.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 344.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 337.79 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 337.79 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 366.21 € | 1 | Disponible | 11 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 344.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 344.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 377.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 479.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 501.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 486.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 512.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 497.37 € | 1 | Disponible | 11 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 497.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 490.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 486.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 501.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 486.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 486.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 337.79 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 337.79 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 337.79 € | 1 | Disponible | Devis | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 348.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 366.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 344.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 337.79 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 348.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 366.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 75 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 337.79 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 344.33 € | 1 | Disponible | 11 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 501.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 114 | 55 | 178 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 562.97 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 497.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 486.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 497.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 366.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 140 | 70 | 152 | 1000 V AC | - | S3 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 398.99 € | 1 | Disponible | Devis | 140 | 70 | 152 | 1000 V AC | - | S3 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 388.07 € | 1 | Disponible | 11 jours | 140 | 70 | 195 | 1000 V AC | - | S3 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Durabilité | 10000000 | Indice IP | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | 3 fabricants | Connexion (composants) | Bornes à vis | Température ambiante (min.)(°C) | -25 |
Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Tension nominale(V AC)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Taille de profilé
Contact auxiliaire
Type de montage (relais)
Caractéristiques du relais
Alimentation(kW)
Fonctions de commutateur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles