Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RT2038-1AP00
Référence pièce
|
---|
3RT2038-1AP00 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Tension nominale (V AC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Taille de profilé | Contact auxiliaire | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | Alimentation (kW) | Fonctions de commutateur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 230 V AC | 400 V AC | S2 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Rail DIN | + contact auxiliaire | 37 | - |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Durabilité | 10000000 | Indice IP | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | 3 fabricants | Connexion (composants) | Bornes à vis | Température ambiante (min.)(°C) | -25 |
Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Vous vous trouvez sur la page de Contacteur de puissance, AC-3 80 A, le numéro d'article est le suivant: 3RT2038-1AP00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RT2038-1AP00.
Configurer
Propriétés de base
Fonctions de commutateur
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Tension nominale(V AC)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Taille de profilé
Contact auxiliaire
Type de montage (relais)
Caractéristiques du relais
Alimentation(kW)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3RT2038-1NB30 |
3RT20381AB00 |
3RT20381AB04 |
3RT20381AC20 |
3RT20381AC24 |
3RT20381AD00 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Tension nominale (V AC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Taille de profilé | Contact auxiliaire | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | Alimentation (kW) | Fonctions de commutateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 24 | - | S3 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Rail DIN | - | 37 | + contact auxiliaire | ||
- | 359.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 359.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 348.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 359.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - | |
- | 344.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Encliquetable, à visser | - | - | - |