Régulateur de puissance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RF29900HA13
3RF29900HA16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension de fonctionnement (plage)
(V)

352.95 €

1 11 jours 110 - 230 V AC

364.15 €

1 11 jours 400 - 600 V AC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension vertical(mm) 111.5 Dimension width(mm) 45 Dimension depth(mm) 69.5
Type de produit Contrôleur de puissance Température ambiante (max.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +60
Charge de courant(A) 90 Contact auxiliaire 1 disjoncteur Indice IP IP20
Compatible avec (détails)(mm) Série Siemens 3RF2 Connexion (composants) Bornes à vis Type de montage (relais) Désenclipsable

Assistance technique