Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3VA95880VM10
Dimension vertical(mm) | 411 | Dimension width(mm) | 562 | Dimension depth(mm) | 71 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | avec tige | Compatible avec (détails)(mm) | 3VA1/2 1000 |
Vous vous trouvez sur la page de Verrouillage arrière, le numéro d'article est le suivant: 3VA95880VM10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3VA95880VM10.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles