Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Plage de tension de contrôle (V) | Charge de courant (A) | Tension nominale (V) | Type de contact | Connexion (composants) | Taille de profilé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 24 V AC (max.) | 6.1 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 110 V AC (max.) | 6.1 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 48 V AC (max.) | 6.1 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 120 V AC (max.) | 6.1 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 230 V AC (max.) | 6.1 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
119.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | - | 6.1 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
125.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | - | 6.1 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | 24 V AC (max.) | 6.1 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | 110 V AC (max.) | 6.1 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 98 jours | - | 90 | 83 | -25 | 48 V AC (max.) | 6.1 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | 120 V AC (max.) | 6.1 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | 230 V AC (max.) | 6.1 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
125.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | - | 6.1 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
125.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | - | 6.1 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | - | 6.1 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | - | 6.1 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
119.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 24 V AC (max.) | 9 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 110 V AC (max.) | 9 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
119.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 48 V AC (max.) | 9 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
119.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 120 V AC (max.) | 9 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 230 V AC (max.) | 9 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
125.27 € | 1 | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | - | 9 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | ||
130.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | - | 9 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
119.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | 24 V AC (max.) | 9 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
119.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | 110 V AC (max.) | 9 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
119.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | 48 V AC (max.) | 9 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
119.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | 120 V AC (max.) | 9 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
119.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | 230 V AC (max.) | 9 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | - | 9 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 90 | 83 | -25 | - | 9 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
141.61 € | 1 | Disponible | 11 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | - | 9 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
141.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | - | 9 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 24 V AC (max.) | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 110 V AC (max.) | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 48 V AC (max.) | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 120 V AC (max.) | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 230 V AC (max.) | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
141.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 240 V AC (max.) | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
147.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | - | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
147.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | - | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | 24 V AC (max.) | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 98 jours | - | 90 | 83 | -25 | 110 V AC (max.) | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 98 jours | - | 90 | 83 | -25 | 48 V AC (max.) | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 98 jours | - | 90 | 83 | -25 | 120 V AC (max.) | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | 230 V AC (max.) | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
147.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 90 | 83 | -25 | - | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
147.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 90 | 83 | -25 | - | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
158.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | - | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
158.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | - | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
158.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 24 V AC (max.) | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
158.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 110 V AC (max.) | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
158.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 48 V AC (max.) | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
158.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | 230 V AC (max.) | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
229.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | - | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
229.55 € | 1 | Disponible | 98 jours | 68 | 90 | 73 | -25 | - | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Bornes à vis | S00 | |
158.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 90 | 83 | -25 | 24 V AC (max.) | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
158.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | 48 V AC (max.) | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
158.49 € | 1 | Disponible | 98 jours | - | 90 | 83 | -25 | 120 V AC (max.) | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
158.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | 230 V AC (max.) | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 | |
229.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 90 | 83 | -25 | - | 11 | 690 V AC | 3 fabricants | Borne à ressort | S00 |
Loading...
Type de produit | Contacteur d'inversion | Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Durabilité | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 3 | Indice IP | IP20 | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Plage de tension de contrôle(V)
Charge de courant(A)
Tension nominale(V)
Type de contact
Connexion (composants)
Taille de profilé
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles