SENTRON, Interrupteur / sectionneur à coupure en charge avec / sans fusible 3NP5

SENTRON, Interrupteur / sectionneur à coupure en charge avec / sans fusible 3NP5

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3NP50600CA00
3NP50600CB00
3NP50600CB10
3NP50600EA26
3NP50600EA86
3NP50600EB26
3NP50600EB86
3NP50651CF00
3NP50651CF10
3NP50651CG00
3NP50651CG10
3NP50651EF26
3NP50651EF86
3NP50651EG26
3NP50651EG86
3NP52600CA00
3NP52600CA10
3NP52600CB00
3NP52600CB10
3NP52600EA26
3NP52600EA86
3NP52600EB26
3NP53600CA00
3NP53600CA10
3NP53600EA26
3NP53600EA86
3NP54600CA00
3NP54600CA10
3NP54600EA26
3NP54600EA86
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Courant nominal
(A)
Type (divers.)

256.88 €

1 Disponible 9 jours 19613497.5160-

278.76 €

1 Disponible 10 jours 19613497.5160-

315.92 €

1 Disponible 9 jours 19613497.5160Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö

632.93 €

1 Disponible 12 jours 19613497.5160Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö, Interrupteur auxiliaire sur la surveillance des fusibles: 2S

632.93 €

1 Disponible 10 jours 196134161.5160Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö, Interrupteur auxiliaire sur la surveillance des fusibles: 1S+1Ö

661.36 €

1 Disponible 11 jours 196134161.5160Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö, Interrupteur auxiliaire sur la surveillance des fusibles: 2S

661.36 €

1 Disponible 10 jours 196134161.5160Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö, Interrupteur auxiliaire sur la surveillance des fusibles: 1S+1Ö

381.51 €

1 Disponible 15 jours 196134115.5160-

425.23 €

1 Disponible 12 jours 196134115.5160Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö

409.93 €

1 Disponible 11 jours 196134115.5160-

436.17 €

1 Disponible 98 jours 196134115.5160Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö

781.59 €

1 Disponible 98 jours 196134187.5160Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö, Interrupteur auxiliaire sur la surveillance des fusibles: 2S

781.59 €

1 Disponible 11 jours 196134187.5160Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö, Interrupteur auxiliaire sur la surveillance des fusibles: 1S+1Ö

803.47 €

1 Disponible 4 jours 196134187.5160Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö, Interrupteur auxiliaire sur la surveillance des fusibles: 2S

803.47 €

1 Disponible 4 jours 196134187.5160Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö, Interrupteur auxiliaire sur la surveillance des fusibles: 1S+1Ö

611.07 €

1 Disponible 10 jours 300207176250-

650.43 €

1 Disponible 9 jours 300207176250Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö

661.36 €

1 Disponible 15 jours 300207176250-

698.52 €

1 Disponible 11 jours 300207176250Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö

1,065.81 €

1 Disponible 12 jours 300207176250Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö, Interrupteur auxiliaire sur la surveillance des fusibles: 2S

1,059.25 €

1 Disponible 46 jours 300207176250Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö, Interrupteur auxiliaire sur la surveillance des fusibles: 1S+1Ö

1,109.53 €

1 Disponible 98 jours 300207176250Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö, Interrupteur auxiliaire sur la surveillance des fusibles: 2S

672.28 €

1 Disponible 9 jours 300231192400-

709.44 €

1 Disponible 9 jours 300231192400Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö

1,135.77 €

1 Disponible 12 jours 300231192400Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö, Interrupteur auxiliaire sur la surveillance des fusibles: 2S

1,135.77 €

1 Disponible 46 jours 300231192400Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö, Interrupteur auxiliaire sur la surveillance des fusibles: 1S+1Ö

796.89 €

1 Disponible 9 jours 300276207630-

836.25 €

1 Disponible 9 jours 300276207630Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö

1,262.57 €

1 Disponible 98 jours 300276207630Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö, Interrupteur auxiliaire sur la surveillance des fusibles: 2S

1,262.57 €

1 Disponible 9 jours 300276207630Interrupteur - sectionneurs : 1S+1Ö, Interrupteur auxiliaire sur la surveillance des fusibles: 1S+1Ö

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Disjoncteur Nombre de broches 3 Tension nominale(V) 690 V AC

Assistance technique