Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3LD20171TL11
Référence pièce
|
---|
3LD20171TL11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Section transversale (numérique) (mm2) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Type de contact | Couleur | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | 75 | 67 | 385 | 6 | 4 | 16 | 690 V AC | 690 V AC | - | Noir | Interrupteurs à pas |
Loading...
Type de produit | Disjoncteur |
---|
Vous vous trouvez sur la page de SENTRON, Sectionneur à coupure en charge compact, le numéro d'article est le suivant: 3LD20171TL11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3LD20171TL11.
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Section transversale (numérique)(mm2)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Tension de fonctionnement (plage)(V)
Couleur
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3LD20031TL53 |
3LD20031TP51 |
3LD20031TP53 |
3LD20171TL13 |
3LD20220TK11 |
3LD20220TK13 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Section transversale (numérique) (mm2) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Type de contact | Couleur | Type (divers.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 67 | 92.5 | 6 | 4 | 16 | 690 V AC | 690 V AC | - | Rouge, Jaune | Interrupteur d'arrêt d'urgence | |
58.53 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 67 | 92.5 | 6 | 3 | 16 | 690 V AC | 690 V AC | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Noir | Interrupteurs à pas | |
58.53 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 67 | 92.5 | 6 | 3 | 16 | 690 V AC | 690 V AC | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Rouge, Jaune | Interrupteur d'arrêt d'urgence | |
91.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 75 | 67 | 385 | 6 | 4 | 16 | 690 V AC | 690 V AC | - | Rouge, Jaune | Interrupteur d'arrêt d'urgence | |
43.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | 66 | 49 | 89.5 | 6 | 3 | 16 | 690 V AC | 690 V AC | - | Noir | Interrupteurs à pas | |
45.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 66 | 49 | 89.5 | 6 | 3 | 16 | 690 V AC | 690 V AC | - | Rouge, Jaune | Interrupteur d'arrêt d'urgence |