Déclencheur shunt

Déclencheur shunt

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RV29021DB0
3RV29021DF0
3RV29021DP0
3RV29021DS0
3RV29021DV0
3RV29022DB0
3RV29022DF0
3RV29022DP0
3RV29024DF0
3RV29024DP0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de tension de contrôle
(V)
Connexion (composants)

35.36 €

1 Disponible 11 jours 20 - 24 V ACBornes à vis

35.36 €

1 Disponible 11 jours 90 - 110 V ACBornes à vis

31.36 €

1 11 jours 210 - 240 V ACBornes à vis

35.36 €

1 Disponible 11 jours 500 V ACBornes à vis

35.36 €

1 Disponible 11 jours 350 - 415 V ACBornes à vis

35.36 €

1 Disponible 11 jours 20 - 24 V ACBorne à ressort

35.36 €

1 Disponible 11 jours 90 - 110 V ACBorne à ressort

35.36 €

1 Disponible 11 jours 210 - 240 V ACBorne à ressort

35.36 €

1 Disponible 28 jours 500 V ACBorne à ressort

35.36 €

1 Disponible 29 jours 350 - 415 V ACBorne à ressort

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension vertical(mm) 90 Dimension width(mm) 18.5 Dimension depth(mm) 68
Température ambiante (max.)(°C) -20 Température ambiante (max.)(°C) +60 Indice IP IP20
Type de montage (relais) Enclenchement rapide

Assistance technique