Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Dimension vertical(mm) | 90 | Dimension width(mm) | 18 | Dimension depth(mm) | 68 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Contacteur | Température ambiante (max.)(°C) | -20 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Indice IP | IP20 | Taille de profilé | S00, S0, S2, S3 | Type de montage (relais) | Raccordement par poussée |
Configurer
Propriétés de base
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles