Module numérique de sécurité

Module numérique de sécurité

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3UF73201AB000
3UF73201AU000
3UF73301AB000
3UF73301AU000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées (max.)

475.52 €

1 Disponible 11 jours 5

475.52 €

1 Disponible 11 jours 5

600.13 €

1 11 jours 4

600.13 €

1 11 jours 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension vertical(mm) 106 Dimension width(mm) 45 Dimension depth(mm) 124
Type de produit Module complémentaire PLC Température ambiante (max.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +60
Nombre d'entrées numériques (max.) 4 Nombre de sorties (max.) 2 Indice IP IP20
Type à raccord (détails) Visser et encliqueter Type (divers.) Module numérique

Assistance technique