Interrupteur auxiliaire à l'avant

Interrupteur auxiliaire à l'avant

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RH1921-1CA01
3RH1921-1CA10
3RH19211CD01
3RH19211XA220MA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension width
(mm)
Charge de courant
(A)
Durabilité Durée de vie électrique Nombre de broches Type de contact Contact auxiliaire Tension de commutation
(V)
Connexion (composants) Taille de profilé Type de montage (relais) Type (divers.)

6.15 €

1 3 jours 10101000000020000011 disjoncteur1 disjoncteur600, 690 V DCBornes à vis-AvantContact auxiliaire

6.15 €

1 3 jours 10101000000020000011 fabricant1 fabricant600, 690 V DCBornes à vis-AvantContact auxiliaire

9.99 €

1 Disponible 9 jours 10--------S0Enclenchement rapide-

19.16 €

1 Disponible 9 jours 44--------S0Enclenchement rapide-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension vertical(mm) 38 Dimension depth(mm) 51 Type de produit Module d’interrupteur auxiliaire
Température ambiante (max.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +60 Indice IP IP20

Assistance technique