Module de fonction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3RA28160EW20

Référence pièce
3RA28160EW20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

145.65 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension vertical(mm) 38 Dimension width(mm) 45 Dimension depth(mm) 74
Type de produit Module de fonction Température ambiante (max.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +60
Durabilité 10000000 Durée de vie électrique 100000 Tension de fonctionnement (plage)(V) 24 - 240
Indice IP IP20 Matériau de contact AgSnO2

Vous vous trouvez sur la page de Module de fonction, le numéro d'article est le suivant: 3RA28160EW20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RA28160EW20.

Assistance technique