Module de fonction pour AS-i

Module de fonction pour AS-i

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RA27121AA00
3RA27121BA00
3RA27121CA00
3RA27122AA00
3RA27122CA00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension vertical
(mm)

85.15 €

1 10 jours 37

162.45 €

1 9 jours 37

240.88 €

1 9 jours 37

85.15 €

1 9 jours 39

240.88 €

1 9 jours 39

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension width(mm) 45 Dimension depth(mm) 75 Type de produit Module de fonction
Température ambiante (max.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +60 Indice IP IP20
Type de montage (relais) Raccordement par poussée

Assistance technique