Module de fusibles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RM19301AA
3RM19321AB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type (divers.)

67.21 €

1 26 jours sans fusible.

91.87 €

1 26 jours avec fusible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension vertical(mm) 182.1 Dimension width(mm) 22.5 Dimension depth(mm) 82.5
Type de produit Module de fusibles Nombre de broches 3 Courant nominal(A) 16
Tension nominale(V) 500 Tension de fonctionnement (plage)(V) 500

Assistance technique