Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3NJ41533BF01 |
3NJ41733BF01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | |
---|---|---|---|---|---|
639.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 722 | |
1,994.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1444 |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 662 | Dimension width(mm) | 99.5 | Dimension depth(mm) | 195 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Disjoncteur | Nombre de broches | 3 | Tension nominale(V) | 690 V AC |
Type (divers.) | En conception de bandes |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles