Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RF29160JA13 |
3RF29160JA131KK0 |
3RF29160JA161KK0 |
3RF29320JA16 |
3RF29320JA131KK0 |
3RF29320JA161KK0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
180.36 € | 1 | Disponible | 10 jours | |
174.89 € | 1 | Disponible | 10 jours | |
196.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | |
207.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | |
202.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | |
207.68 € | 1 | Disponible | 10 jours |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 111.5 | Dimension width(mm) | 45 | Dimension depth(mm) | 69.5 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Moniteur du courant de chauffage | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Type de montage (relais) | Raccordement par poussée |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles