Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SU10511EA400AA0
Référence pièce
|
---|
3SU10511EA400AA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durabilité | Taille du produit (diam.) (mm) | Profondeur d'évidement (mm) | Longueur de réservation (mm) | Largeur d'évidement (mm) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | Vert | 40 | 40 | 300000 | 40 | 24.6 | 32 | 40 | Plastique, Métal |
Loading...
Shape | Rond | Mounting Hole | ø 22.3 | Type de produit | Interrupteur d'arrêt |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Indice IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
Type d'éclairage | LED | Type (divers.) | Élément d'activation/de message |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton-poussoir lumineux, le numéro d'article est le suivant: 3SU10511EA400AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SU10511EA400AA0.
Configurer
Propriétés de base
Button color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Durabilité
Taille du produit (diam.)(mm)
Profondeur d'évidement(mm)
Longueur de réservation(mm)
Largeur d'évidement(mm)
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SU10011AA400AA0 |
3SU10011AA500AA0 |
3SU10011AA700AA0 |
3SU10011BA200AA0 |
3SU10511ED200AA0 |
3SU10511ED600AA0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durabilité | Taille du produit (diam.) (mm) | Profondeur d'évidement (mm) | Longueur de réservation (mm) | Largeur d'évidement (mm) | Matériau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | Vert | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastique | |
33.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | Bleu | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastique | |
33.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | [Autre] Transparent | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastique | |
33.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rouge | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastique | |
60.69 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rouge | 40 | 40 | 300000 | 40 | 24.6 | 32 | 40 | Plastique, Métal | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | Blanc | 40 | 40 | 300000 | 40 | 24.6 | 32 | 40 | Plastique, Métal |