Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3NJ41033BF02 |
3NJ41033BF12 |
3NJ41213BF11 |
3NJ41233BF11 |
3NJ41233BJ01 |
3NJ41313BF11 |
3NJ41433BF01 |
3NJ41433BF11 |
3NJ41433BJ01 |
3NJ41433BT01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Courant nominal (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 410 | 49.8 | 121 | 160 | |
96.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 410 | 49.8 | 121 | 160 | |
355.27 € | 1 | Disponible | 22 jours | 662 | 99.5 | 195 | 250 | |
348.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 662 | 99.5 | 195 | 250 | |
283.12 € | 1 | Disponible | 10 jours | 662 | 99.5 | 195 | 250 | |
355.27 € | 1 | Disponible | 22 jours | 662 | 99.5 | 195 | 400 | |
333.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 662 | 99.5 | 195 | 630 | |
414.29 € | 1 | Disponible | 48 jours | 662 | 99.5 | 195 | 630 | |
333.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 662 | 99.5 | 195 | 630 | |
369.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 662 | 99.5 | 195 | 630 |
Loading...
Type de produit | Disjoncteur | Nombre de broches | 3 | Tension nominale(V) | 690 V AC |
---|---|---|---|---|---|
Type (divers.) | En conception de bandes |
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Courant nominal(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles