Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RH19211DA11 |
3RH19211EA11 |
3RH19211KA02 |
3RH19212DA11 |
3RH19212DE11 |
3RH19212EA20 |
3RH19212EE02 |
3RH19212JE11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 80 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 80 | |
20.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 80 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 72.5 | |
53.11 € | 1 | Disponible | 11 jours | 72.5 | |
20.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 72.5 | |
49.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 72.5 | |
49.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 72.5 |
Loading...
Dimension width(mm) | 10 | Dimension depth(mm) | 71 | Température ambiante (max.)(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Indice IP | IP20 | Taille de profilé | S0 |
Type de montage (relais) | Enclenchement rapide |
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles