Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3UF76001AB010 |
3UF76001AU010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
304.00 € | 1 | 12 jours | ||
304.00 € | 1 | 12 jours |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 100 | Dimension width(mm) | 22.5 | Dimension depth(mm) | 124.5 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Module complémentaire PLC | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Nombre d'entrées numériques (max.) | 4 | Nombre d'entrées (max.) | 4 | Nombre de sorties (max.) | 2 |
Indice IP | IP20 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles