Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SU10001CA200AA0
Référence pièce
|
---|
3SU10001CA200AA0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Hole | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durabilité | Taille du produit (diam.) (mm) | Profondeur d'évidement (mm) | Longueur de réservation (mm) | Largeur d'évidement (mm) | Connexion (composants) | Fonctions (interrupteurs) | Matériau | Motif imprimé | Type (divers.) | Fonctions de commutateur | Mécanisme de verrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 32.15 € | 1 | Disponible | 12 jours | ø 22.3 | Rouge | 60 | 60 | 500000 | 60 | 24.4 | 27.5 | 60 | - | - | Plastique | - | Élément d'activation/de message | - | - |
Loading...
Shape | Rond | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) | Type d'éclairage | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton-poussoir bombé, le numéro d'article est le suivant: 3SU10001CA200AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SU10001CA200AA0.
Configurer
Propriétés de base
Connexion (composants)
Fonctions (interrupteurs)
Motif imprimé
Fonctions de commutateur
Mécanisme de verrouillage
Mounting Hole
Button color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Durabilité
Taille du produit (diam.)(mm)
Profondeur d'évidement(mm)
Longueur de réservation(mm)
Largeur d'évidement(mm)
Matériau
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SU10001AA200AA0 |
3SU10001AA300AA0 |
3SU10001AD300AA0 |
3SU1050-1BA20-0AA0 |
3SU1050-1BD10-0AA0 |
3SU10501AA100AA0 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Mounting Hole | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durabilité | Taille du produit (diam.) (mm) | Profondeur d'évidement (mm) | Longueur de réservation (mm) | Largeur d'évidement (mm) | Connexion (composants) | Fonctions (interrupteurs) | Matériau | Motif imprimé | Type (divers.) | Fonctions de commutateur | Mécanisme de verrouillage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 32.15 € | 1 | Disponible | 12 jours | ø 22.3 | Rouge | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | - | - | Plastique | - | Élément d'activation/de message | - | - | |
- | 31.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | ø 22.3 | Jaune | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | - | - | Plastique | - | Élément d'activation/de message | - | - | |
- | 19.16 € | 1 | Disponible | 12 jours | ø 22.3 | Jaune | 30 | 30 | 10000000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | - | - | Plastique | - | Élément d'activation/de message | - | - | |
36.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | Ø22 | Rouge | 40 | 40 | 500000 | - | - | - | - | Contact externe | - | - | Aucun | - | Anneau avant (acier), brillant | Tirer | ||
21.79 € | 1 | Disponible | 12 jours | Ø22 | Noir | 40 | 40 | 10000000 | - | - | - | - | Contact externe | - | Plastique, Métal | Aucun | - | Anneau avant (acier), brillant | - | ||
- | 33.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | ø 22.3 | Noir | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | - | - | Plastique, Métal | - | Élément d'activation/de message | - | - |