Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SB24551B |
3SB24551C |
3SB24551E |
3SB24551J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1 fabricant | |
24.48 € | 1 | Disponible | 17 jours | 1 fabricant | |
32.15 € | 1 | Disponible | 17 jours | 2 fabricants | |
33.21 € | 1 | Disponible | 17 jours | 1 fabricant, 1 disjoncteur |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 19 | Dimension width(mm) | 18 | Dimension depth(mm) | 29 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Commutateur | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Indice IP | IP20, IP40 | Connexion (composants) | Broche à souder | Type de montage (relais) | Raccordement par poussée |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles