Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE50000CA00 |
3SE50000CA001AC1 |
3SE50000GA00 |
3SE50000LA00 |
3SE50000MA00 |
3SE50000NA00 |
3SE50000PA00 |
3SE50600CA00 |
3SE50600MA00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Disponible | 13 jours | 1 maker, 1 disjoncteur, 1 inverseur | |
87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1 maker, 1 disjoncteur, 1 inverseur | |
30.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1 maker, 1 disjoncteur, 1 inverseur | |
30.00 € | 1 | Disponible | 13 jours | 1 maker, 2 disjoncteurs, 1 inverseur | |
27.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1 fabricant, 2 disjoncteurs | |
28.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1 maker, 1 disjoncteur, 1 inverseur | |
28.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1 disjoncteur, 2 fabricants | |
25.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1 maker, 1 disjoncteur, 1 inverseur | |
28.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1 fabricant, 2 disjoncteurs |
Loading...
Dimension width(mm) | 22 | Type de produit | Commutateur | Température ambiante (max.)(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (max.)(°C) | +85 | Durabilité | 15000000 | Durée de vie électrique | 100000 |
Courant de commutation (max.)(A) | 6 | Tension de commutation(V) | 230 | Indice IP | IP00 |
Compatible avec (détails)(mm) | Sans interrupteur de positionnement | Connexion (composants) | Bornes à vis | Matériau de contact | Alliage argent |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles