Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SU14001AA101EA0 |
3SU14001AA101NA0 |
3SU14001AA101PA0 |
3SU14001AA101QA0 |
3SU14001AA101RA0 |
3SU14001AA103EA0 |
3SU14001AA103NA0 |
3SU14001AA103PA0 |
3SU14001AA103QA0 |
3SU14001AA103RA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | Résistance diélectrique (kV) | Durabilité | Durée de vie électrique | Type de contact | Contact auxiliaire | Courant de commutation (max.) (A) | Indice IP | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponible | 9 jours | 34 | - | - | 6 | 10000000 | 10000000 | 2 disjoncteurs | - | 10 | IP20, IP40 | Bornes à vis | Panneau avant fixe | Avec 2 contacts | |
30.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 34 | - | - | 6 | 10000000 | 10000000 | 2 fabricants | - | 10 | IP20, IP40 | Bornes à vis | Panneau avant fixe | Avec 2 contacts | |
27.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 34 | - | - | 6 | 10000000 | 10000000 | 2 disjoncteurs | - | 10 | IP20, IP40 | Bornes à vis | Panneau avant fixe | Avec 2 contacts | |
23.45 € | 1 | Disponible | 12 jours | 34 | - | - | 6 | 10000000 | 10000000 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | - | 10 | IP20, IP40 | Bornes à vis | Panneau avant fixe | Avec 2 contacts | |
28.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 34 | - | - | 6 | 10000000 | 10000000 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | - | 10 | IP20, IP40 | Bornes à vis | Panneau avant fixe | Avec 2 contacts | |
20.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 36 | - | - | 6 | 10000000 | 10000000 | 2 disjoncteurs | - | 10 | IP20, IP40 | Borne à ressort | Panneau avant fixe | Avec 2 contacts | |
33.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 36 | - | - | 6 | 10000000 | 10000000 | 2 fabricants | - | 10 | IP20, IP40 | Borne à ressort | Panneau avant fixe | Avec 2 contacts | |
33.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 36 | - | - | 6 | 10000000 | 10000000 | 2 disjoncteurs | - | 10 | IP20, IP40 | Borne à ressort | Panneau avant fixe | Avec 2 contacts | |
30.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 36 | - | - | 6 | 10000000 | 10000000 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | - | 10 | IP20, IP40 | Borne à ressort | Panneau avant fixe | Avec 2 contacts | |
33.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | 36 | -25 | +70 | - | - | - | - | 1 fabricant, 1 disjoncteur | - | - | - | - | - |
Loading...
Dimension width(mm) | 9.8 | Dimension depth(mm) | 49.7 | Type de produit | Module de contact |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Résistance diélectrique(kV)
Durabilité
Durée de vie électrique
Type de contact
Contact auxiliaire
Courant de commutation (max.)(A)
Indice IP
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles