Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RH2122-1AP00
Référence pièce
|
---|
3RH2122-1AP00 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension depth (mm) | Charge de courant (A) | Durabilité | Nombre de broches | Tension nominale (V) | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 57.5 | 73 | 10 | 30000000 | 4 | 230 V AC | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | Bornes à vis | Rail DIN |
Loading...
Dimension width(mm) | 45 | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Taille de profilé | S00 |
Vous vous trouvez sur la page de Contacteur auxiliaire, le numéro d'article est le suivant: 3RH2122-1AP00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RH2122-1AP00.
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension depth(mm)
Charge de courant(A)
Durabilité
Nombre de broches
Tension nominale(V)
Contact auxiliaire
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3RH2122-1BB40 |
3RH21221AB00 |
3RH21221AD00 |
3RH21221AF00 |
3RH21221AF001AA0 |
3RH21221AH00 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension vertical (mm) | Dimension depth (mm) | Charge de courant (A) | Durabilité | Nombre de broches | Tension nominale (V) | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | Type de montage (relais) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 57.5 | 73 | 10 | 30000000 | 4 | 24 V DC | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | Bornes à vis | Rail DIN | ||
- | 54.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 58.53 € | 1 | Disponible | 11 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 52.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 53.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 49.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser |