Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3TH43100AB0 |
3TH43100AC2 |
3TH43100AF0 |
3TH43100AG2 |
3TH43100AK6 |
3TH43100AL2 |
3TH43100AN2 |
3TH43100AP0 |
3TH43100BB4 |
3TH43100BF4 |
3TH43100BG4 |
3TH43100BM4 |
3TH43100BW4 |
3TH43100LF4 |
3TH43820LC8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension depth (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | Plage de tension de contrôle (V) | Contact auxiliaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 24 - 29 V AC | 10 fabricants | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 24 V AC | 10 fabricants | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 110 - 132 V AC | 10 fabricants | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 110 V AC | 10 fabricants | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 110 - 120 V AC | 10 fabricants | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 230 V AC | 10 fabricants | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 220 V A | 10 fabricants | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 230 - 277 V AC | 10 fabricants | |
207.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 | - | 10 fabricants | |
202.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 | 110 V DC | 10 fabricants | |
207.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 | 125 V DC | 10 fabricants | |
202.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 | 220 V DC | 10 fabricants | |
196.75 € | 1 | Disponible | 29 jours | 135 | -25 | +55 | 48 V DC | 10 fabricants | |
256.88 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -40 | +70 | 110 V DC | 10 fabricants | |
256.88 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 | 33 V DC | 8 fabricants, 2 disjoncteurs |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 78 | Dimension width(mm) | 55 | Type de produit | Contact auxiliaire |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Dimension depth(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Plage de tension de contrôle(V)
Contact auxiliaire
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles