Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension depth (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.60 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | -25 | +55 | |
80.60 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | -25 | +55 | |
80.60 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | -25 | +55 | |
82.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 102 | -25 | +55 | |
80.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 102 | -25 | +55 | |
80.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 102 | -25 | +55 | |
82.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 102 | -25 | +55 | |
82.77 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | -25 | +55 | |
82.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 102 | -25 | +55 | |
82.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 102 | -25 | +55 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | -25 | +55 | |
80.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 102 | -25 | +55 | |
78.43 € | 1 | Disponible | 11 jours | 102 | -25 | +55 | |
82.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 102 | -25 | +55 | |
141.61 € | 1 | Disponible | 11 jours | 135 | -25 | +55 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 135 | -25 | +55 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 135 | -25 | +55 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 135 | -25 | +55 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 135 | -25 | +55 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 135 | -25 | +55 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 135 | -25 | +55 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 135 | -25 | +55 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 135 | -25 | +55 | |
147.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | 135 | -40 | +70 | |
147.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | 135 | -40 | +70 | |
147.05 € | 1 | Disponible | 29 jours | 135 | -40 | +70 | |
153.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 135 | -25 | +55 | |
147.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | 135 | -25 | +55 | |
141.61 € | 1 | Disponible | 11 jours | 135 | -25 | +55 |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 78 | Dimension width(mm) | 45 | Contact auxiliaire | 6 fabricants, 2 disjoncteurs |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Dimension depth(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles