Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3TH42710AB0 |
3TH42710AC2 |
3TH42710AG2 |
3TH42710AK6 |
3TH42710AL2 |
3TH42710AP0 |
3TH42710BD4 |
3TH42710BF4 |
3TH42710BG4 |
3TH42715KB4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension depth (mm) | Plage de tension de contrôle (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
91.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 24 - 29 V AC | |
91.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 24 V AC | |
89.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 110 V AC | |
89.32 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | 110 - 120 V AC | |
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 230 V AC | |
91.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 230 - 277 V AC | |
163.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | 42 V DC | |
158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | 110 V DC | |
163.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | 125 V DC | |
180.36 € | 1 | Disponible | 13 jours | 135 | 48 V DC |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 78 | Dimension width(mm) | 45 | Température ambiante (max.)(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (max.)(°C) | +55 | Contact auxiliaire | 7 fabricants, 1 disjoncteur | Indice IP | IP20 |
Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Dimension depth(mm)
Plage de tension de contrôle(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles