Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension depth (mm) | Contact auxiliaire | |
---|---|---|---|---|---|---|
153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 6 fabricants, 2 disjoncteurs | |
158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 6 fabricants, 2 disjoncteurs | |
153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 6 fabricants, 2 disjoncteurs | |
158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 6 fabricants, 2 disjoncteurs | |
158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 6 fabricants, 2 disjoncteurs | |
153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 6 fabricants, 2 disjoncteurs | |
153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 6 fabricants, 2 disjoncteurs | |
240.48 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | 6 fabricants, 2 disjoncteurs | |
141.61 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | 7 fabricants, 3 disjoncteurs | |
141.61 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | 7 fabricants, 3 disjoncteurs | |
141.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 7 fabricants, 3 disjoncteurs | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 7 fabricants, 3 disjoncteurs | |
147.05 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | 7 fabricants, 3 disjoncteurs | |
141.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 7 fabricants, 3 disjoncteurs | |
141.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 7 fabricants, 3 disjoncteurs | |
202.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | 7 fabricants, 3 disjoncteurs | |
207.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | 7 fabricants, 3 disjoncteurs | |
202.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | 7 fabricants, 3 disjoncteurs | |
202.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | 7 fabricants, 3 disjoncteurs | |
207.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | 7 fabricants, 3 disjoncteurs | |
202.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | 135 | 7 fabricants, 3 disjoncteurs | |
174.89 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | 7 fabricants, 3 disjoncteurs |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 78 | Dimension width(mm) | 55 | Type de produit | Contact auxiliaire |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +55 | Indice IP | IP20 |
Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Dimension depth(mm)
Contact auxiliaire
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles