Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3TH43910AB0 |
3TH43910AC2 |
3TH43910AG2 |
3TH43910AK6 |
3TH43910AL2 |
3TH43910AM0 |
3TH43910AN2 |
3TH43910AP0 |
3TH43910BB4 |
3TH43910LB4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension depth (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | Plage de tension de contrôle (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 24 - 29 V AC | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 24 V AC | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 110 V AC | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 110 - 120 V AC | |
147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 230 V AC | |
147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 220 - 264 V AC | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 220 V AC | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 230 - 277 V AC | |
213.16 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 | 24 V DC | |
256.88 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -40 | +70 | 24 V DC |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 78 | Dimension width(mm) | 55 | Contact auxiliaire | 9 fabricants, 1 disjoncteur |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Dimension depth(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Plage de tension de contrôle(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles