Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RH29141GP11 |
3RH29142GP11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|
87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Montage vissé | |
84.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | Borne à ressort | - |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 35 | Dimension width(mm) | 45 | Dimension depth(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Coupleur | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Indice IP | IP20 |
Configurer
Propriétés de base
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles