Protection différentielle de courant

Protection différentielle de courant

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA91130RL20
3VA91130RS20
3VA91140RL10
3VA91140RS10
3VA91140RS20
3VA92130RS20
3VA92140RS20
3VA92230RL30
3VA93230RL30
3VA93240RL30
3VA94230RL30
3VA94240RL30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Connexion (composants)

924.37 €

1 11 jours 10076.270Barrette de raccordement à broches

1,546.79 €

1 Disponible 11 jours 187106.470Borne de prise principale

610.64 €

1 11 jours 100101.670Barrette de raccordement à broches

599.44 €

1 11 jours 187131.870Borne de prise principale

991.60 €

1 11 jours 187131.870Borne de prise principale

1,007.28 €

1 11 jours 22813570Borne de prise principale

1,108.12 €

1 11 jours 22817070Borne de prise principale

1,070.03 €

1 11 jours 11510586Barrette de raccordement à broches

1,282.91 €

1 11 jours 150138110Barrette de raccordement à broches

1,394.96 €

1 11 jours 150184110Barrette de raccordement à broches

1,282.91 €

1 11 jours 150138110Barrette de raccordement à broches

1,394.96 €

1 11 jours 150184110Barrette de raccordement à broches

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Protection différentielle de courant Température ambiante (max.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +70
Indice IP IP40 Type de montage (relais) Montage vissé

Assistance technique