Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3UF71001AA000 |
3UF71011AA000 |
3UF71021AA000 |
3UF71031AA000 |
3UF71041BA000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Indice IP | Type à raccord (détails) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 1 | 11 jours | - | 45 | 45 | IP20 | Visser et encliqueter | Convertisseur traversant | ||
163.96 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 45 | 45 | IP20 | Visser et encliqueter | Convertisseur traversant | |
174.89 € | 1 | Disponible | 11 jours | 94 | 55 | 72 | IP20 | Visser et encliqueter | Convertisseur traversant | |
344.33 € | 1 | Disponible | 11 jours | 95 | 120 | 145 | IP20 | Visser et encliqueter | Convertisseur traversant | |
398.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 147 | 145 | 148 | IP00 | Montage direct/installation autonome | Liaison ferroviaire |
Loading...
Type de produit | Détecteur de courant PLC | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement (plage)(V) | 110 - 690 V AC |
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Indice IP
Type à raccord (détails)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles