Module numérique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3UF73001AB000
3UF73001AU000
3UF73101AB000
3UF73101AU000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

240.48 €

1 Disponible 12 jours

218.48 €

1 11 jours

283.12 €

1 Disponible 11 jours

283.12 €

1 Disponible 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension vertical(mm) 92 Dimension width(mm) 22.5 Dimension depth(mm) 124
Type de produit Module numérique Température ambiante (max.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +60
Nombre d'entrées numériques (max.) 4 Nombre d'entrées (max.) 4 Nombre de sorties (max.) 2
Indice IP IP20 Type à raccord (détails) Visser et encliqueter Type (divers.) Connecteur à vis

Assistance technique