Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SU14001GC101AA0 |
3SU14001GD101AA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
180.36 € | 1 | Disponible | 11 jours | |
235.01 € | 1 | 11 jours |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 36 | Dimension width(mm) | 50 | Dimension depth(mm) | 36.4 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Module électronique | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +70 |
Résistance diélectrique(kV) | 0.8 | Type de contact | 5 fabricants | Indice IP | IP20 |
Connexion (composants) | Bornes à vis | Type de montage (relais) | Panneau avant fixe |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles