Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SU1000-1HA20-0AA0
Référence pièce
|
---|
3SU1000-1HA20-0AA0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape | Mounting Hole | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Diamètre du bouton (mm) | Durabilité | Type de contact | Taille du produit (diam.) (mm) | Profondeur d'évidement (mm) | Longueur de réservation (mm) | Largeur d'évidement (mm) | Tension de commutation (V) | Indice IP | Couleur du boîtier | Connexion (composants) | Type d'éclairage | Matériau | Type de montage (relais) | Motif imprimé | Fonctions de commutateur | Position de l'interrupteur | Mécanisme de verrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.36 € | 1 | Disponible | 22 jours | Rond | Ø22 | Rouge | - | - | - | 40 | 300000 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | Noir | Contact externe | Aucun | - | - | Aucun | Anneau avant (PVC) | - | Tirer |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Fonctions (interrupteurs) | verrou |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bouton champignon d'arrêt d'urgence, le numéro d'article est le suivant: 3SU1000-1HA20-0AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SU1000-1HA20-0AA0.
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Type de contact
Taille du produit (diam.)(mm)
Profondeur d'évidement(mm)
Longueur de réservation(mm)
Largeur d'évidement(mm)
Tension de commutation(V)
Matériau
Type de montage (relais)
Position de l'interrupteur
Shape
Mounting Hole
Button color
Diamètre du bouton(mm)
Durabilité
Indice IP
Couleur du boîtier
Connexion (composants)
Type d'éclairage
Motif imprimé
Fonctions de commutateur
Mécanisme de verrouillage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SB20001AC01 |
3SU1000-1GB20-0AA0 |
3SU1000-1HB20-0AA0 |
3SU1000-1HF20-0AA0 |
3SU1000-1HR20-0AA0 |
3SU10001HB100AA0 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shape | Mounting Hole | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Diamètre du bouton (mm) | Durabilité | Type de contact | Taille du produit (diam.) (mm) | Profondeur d'évidement (mm) | Longueur de réservation (mm) | Largeur d'évidement (mm) | Tension de commutation (V) | Indice IP | Couleur du boîtier | Connexion (composants) | Type d'éclairage | Matériau | Type de montage (relais) | Motif imprimé | Fonctions de commutateur | Position de l'interrupteur | Mécanisme de verrouillage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 22.40 € | 1 | 3 jours | Rond | Ø16 | Rouge | - | - | - | - | 3000000 | - | 28.5 | 50 | 21 | 28.5 | - | IP65 | - | - | Aucun | Plastique | Avant | - | - | - | - | ||
33.21 € | 1 | Disponible | 22 jours | Rond | Ø22 | Rouge | - | - | - | 30 | 300000 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | Noir | Contact externe | Aucun | - | - | Aucun | Anneau avant (PVC) | - | Tourner | ||
39.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rond | Ø22 | Rouge | - | - | - | 40 | 300000 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | Noir | Contact externe | Aucun | - | - | Aucun | Anneau avant (PVC) | - | Tourner | ||
69.37 € | 1 | Disponible | 22 jours | Rond | Ø22 | Rouge | - | - | - | 40 | 300000 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | Aucun | Plastique | - | - | - | - | Clé | ||
106.75 € | 1 | Disponible | 22 jours | Rond | Ø22 | Rouge | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | Noir | Contact externe | Aucun | - | - | Aucun | Anneau avant (PVC) | - | Clé | ||
- | 38.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | ø 22.3 | Noir | 45.3 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |