Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3UF74001AA000
Dimension vertical(mm) | 92 | Dimension width(mm) | 22.5 | Dimension depth(mm) | 124 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Module d'I/O analogiques PLC | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Nombre d'entrées analogiques | 2 | Nombre de sorties analogiques | 1 | Nombre d'entrées (max.) | 2 |
Nombre de sorties (max.) | 1 | Indice IP | IP20 | Type à raccord (détails) | Visser et encliqueter |
Type (divers.) | Connecteur à vis |
Vous vous trouvez sur la page de Module analogique, le numéro d'article est le suivant: 3UF74001AA000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3UF74001AA000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles