Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5SM60142
Dimension vertical(mm) | 95 | Dimension width(mm) | 36 | Dimension depth(mm) | 68.5 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | AFDD | Nombre de broches | 2 | Courant nominal(A) | 40 |
Tension nominale(V) | 230 | Couleur | Blanc |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de détection de défaut d'arc, le numéro d'article est le suivant: 5SM60142.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5SM60142.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles