Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | Charge de courant (A) | Durabilité | Durée de vie électrique | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Contact auxiliaire | Tension de commutation (V) | Indice IP | Compatible avec (détails) (mm) | Connexion (composants) | Taille de profilé | Type de montage (relais) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 108.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48.4 | 104 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 inverseurs | - | - | 3KC3, 3KC6 | - | - | - | Collier de serrage de tube de cadre | |
- | 100.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 48.4 | 104 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 inverseurs | - | - | 3KC3, 3KC6 | - | - | - | Collier de serrage de tube de cadre | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 inverseurs | - | - | 3KC4 | - | - | - | Collier de serrage de tube de cadre | |
- | 136.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 inverseurs | - | - | 3KC4 | - | - | - | Collier de serrage de tube de cadre | |
- | 14.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 inverseur | - | - | 3KD, Taille 1 et 2 | - | - | - | Commutateur auxiliaire | |
- | 24.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 50 | 32 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 fabricant, 1 disjoncteur | - | - | Interrupteur principal et d'ARRET D'URGENCE 3 LD2 | - | - | - | - | |
- | 39.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 32 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 fabricant, 1 disjoncteur | - | - | Interrupteur principal et d'ARRET D'URGENCE 3 LD2 | - | - | - | - | |
- | 23.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 32 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 fabricant, 1 disjoncteur | - | - | Interrupteur principal et d'ARRET D'URGENCE 3 LD2 | - | - | - | - | |
- | 37.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 32 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 fabricant, 1 disjoncteur | - | - | Interrupteur principal et d'ARRET D'URGENCE 3 LD2 | - | - | - | - | |
- | 25.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 32 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 fabricants | - | - | Interrupteur principal et d'ARRET D'URGENCE 3 LD2 | - | - | - | - | |
- | 16.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 inverseur | - | - | - | - | - | - | Accessoires pour Interrupteur-sectionneurs à fusibles 3NP1 | |
- | 16.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 inverseur | - | - | - | - | - | - | Accessoires pour Interrupteur-sectionneurs à fusibles 3NP1 | |
- | 32.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 fabricant, 1 disjoncteur | - | - | Taille NH1, NH2, NH3 | - | - | - | Accessoires pour interrupteur-sectionneurs à fusibles 3NP5 | |
27.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | 10 | 10000000 | 200000 | 4 | - | 4 disjoncteurs | 600 V DC, 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | - | Avant | - | ||
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | 10 | 10000000 | 200000 | 4 | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | 600 V DC, 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | - | Avant | - | ||
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | 10 | 10000000 | 200000 | 4 | - | 4 fabricants | 600 V DC, 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | - | Avant | - | ||
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | 10 | 10000000 | 200000 | 4 | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | 600 V DC, 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | - | Avant | - | ||
- | 12.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 27.5 | 23.6 | 38.6 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 1 disjoncteur | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 30.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 1 fabricant, 1 disjoncteur | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 40.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 25.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 4 disjoncteurs | - | IP20 | - | - | S00 | Enclenchement rapide | - | |
- | 25.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | IP20 | - | - | S00 | Enclenchement rapide | - | |
- | 10.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 1 fabricant | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 1 fabricant, 1 disjoncteur | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 12.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 fabricants | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 49.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 disjoncteurs | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 52.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 1 fabricant, 1 disjoncteur | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 fabricants | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 17.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 25.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 39.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 36.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 25.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 4 disjoncteurs | - | IP20 | - | - | S00 | Enclenchement rapide | - | |
- | 23.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | IP20 | - | - | S00 | Enclenchement rapide | - | |
- | 12.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 1 disjoncteur | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 20.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 1 fabricant, 2 disjoncteurs | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 20.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 3 fabricants | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 52.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 disjoncteurs | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 53.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 1 fabricant, 1 disjoncteur | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 49.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 fabricants | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 26.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 25.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 41.5 | 36 | 47.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 4 fabricants | - | IP20 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 38.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | IP00 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 34.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | IP00 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 12.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 2 disjoncteurs | - | IP00 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 10.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 1 fabricant | - | IP00 | - | - | - | Enclenchement rapide | - | |
- | 22.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37.5 | 36 | 43.7 | -25 | +60 | - | - | - | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | IP00 | - | - | - | Enclenchement rapide | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Charge de courant(A)
Durabilité
Durée de vie électrique
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Contact auxiliaire
Tension de commutation(V)
Indice IP
Compatible avec (détails)(mm)
Connexion (composants)
Taille de profilé
Type de montage (relais)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles