Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3TK19103A |
3TK19103B |
3TY27812C |
3TY27812D |
3TY65011AA00 |
3TY65011K |
3TY65011L |
3TY65611A |
3TY65611B |
3TY65611K |
3TY65611L |
3TY75611AA00 |
3TY75611EA00 |
3TY75611KA00 |
3TY75611UA00 |
3TY76811G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 70 | 12 | 51.5 | |
31.07 € | 1 | Disponible | 11 jours | 70 | 12 | 51.5 | |
62.73 € | 1 | 9 jours | 70 | 52 | 54 | ||
62.73 € | 1 | 9 jours | 70 | 52 | 54 | ||
21.28 € | 1 | 9 jours | 70 | 12 | 51.5 | ||
21.28 € | 1 | 9 jours | 70 | 12 | 51.5 | ||
20.16 € | 1 | 9 jours | 70 | 12 | 51.5 | ||
30.24 € | 1 | 9 jours | 81 | 14 | 72.5 | ||
30.24 € | 1 | 9 jours | 81 | 14 | 72.5 | ||
30.24 € | 1 | 10 jours | 81 | 14 | 72.5 | ||
30.24 € | 1 | 9 jours | 81 | 14 | 72.5 | ||
17.92 € | 1 | 9 jours | 70 | 12 | 51.5 | ||
31.36 € | 1 | 26 jours | 70 | 12 | 51.5 | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 9 jours | 70 | 12 | 51.5 | |
43.68 € | 1 | 9 jours | 70 | 15 | 51.5 | ||
31.36 € | 1 | 9 jours | 70 | 12 | 51.5 |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +55 | Indice IP | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Type de montage (relais) | Enclenchement rapide |
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles