Interrupteur des contacts auxiliaires

Interrupteur des contacts auxiliaires

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA9988-0AA11
3VA9988-0AA12
3VA99880AA13
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension width
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Nombre de broches Type de contact Tension de commutation
(V)

49.85 €

1 Disponible 10 jours 1410 A (max.)22 inverseurs600 V AC

35.36 €

1 Disponible 10 jours 76 A (max.)11 inverseur240 V AC
-

53.11 €

1 Disponible 43 jours 70.3 A (max.)11 inverseur24 V AC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension vertical(mm) 56 Dimension depth(mm) 30 Type de produit Commutateur auxiliaire

Assistance technique