Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RV2901-1E |
3RV29012E |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | ||
- | 11.61 € | 1 | 3 jours | 13 |
Loading...
Dimension width(mm) | 45 | Dimension depth(mm) | 17 | Température ambiante (max.)(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Indice IP | IP20 | Type de montage (relais) | Raccordement par poussée |
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles