Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RV29011G
Dimension vertical(mm) | 12 | Dimension width(mm) | 45 | Dimension depth(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Commutateur auxiliaire | Température ambiante (max.)(°C) | -20 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Indice IP | IP20 | Type de montage (relais) | Raccordement par poussée |
Vous vous trouvez sur la page de Contact secondaire transversal compatible semi-conducteurs, le numéro d'article est le suivant: 3RV29011G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RV29011G.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles