Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RK19222BA00 |
3RK19222BA01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Compatible avec (détails) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
72.27 € | 1 | Devis | ET 200pro. | ||
72.27 € | 1 | 4 jours | ET 200pro F-RSM |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 22.5 | Dimension width(mm) | 110 | Dimension depth(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Jeu de barres du panneau arrière de l'automate | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +55 |
Indice IP | IP65 |
Configurer
Propriétés de base
Compatible avec (détails)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles