Unité de base

Unité de base

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3UF70001AB000
3UF70001AU000
3UF70101AU000
3UF70111AB000
3UF70121AB000
3UF70131AB000
3UF70131AU000
3UF70201AB010
3UF70201AU010
6AG10101AU004AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Nombre d'entrées numériques (max.) Nombre d'entrées (max.) Nombre de sorties (max.) Type (divers.)

632.93 €

1 11 jours 1114595443-

532.21 €

1 11 jours 1114595443-

733.89 €

1 11 jours 11145124443-

969.19 €

1 11 jours 11145124443-

814.39 €

1 11 jours 11145124443-

913.16 €

1 11 jours 11145124443-

785.97 €

1 11 jours 11145124443-

512.68 €

1 11 jours 10022.5124.5442-

436.17 €

1 Disponible 11 jours 10022.5124.5442-

957.99 €

1 53 jours 111110124---Unité de base 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +60 Indice IP IP20
Type à raccord (détails) Visser et encliqueter

Assistance technique